20147181
20147181
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 1 977,5912 Kč |
| 10 - 19 | 1 779,7358 Kč |
| 20 - 49 | 1 681,0488 Kč |
| 50 + | 1 582,1211 Kč |
| Velikost závitu | TR20 x 4 |
|---|---|
| Počet závitů | 1.0 |
| d1 tol 7H | 20.0 |
| Stoupání závitu | 4.0 |
| Směr stoupání závitu | pravé |
| Kontaktní povrch | 514.0 |
| d2 tol. H9 | 38.0 |
| l1 | 26.0 |
| l2 | 11.0 |
| Hmotnost (kg) | 0.400 |
| Materiál | Bronz |
| Celní nomenklatura | 8483608090 |