Menu Vyhledávání

Matice s přírubou TR50 x 8 75.0 Bronz

Bronzové matice s přírubou jsou nepostradatelným komponentem pro sestavy obsahující vodicí šrouby. Jsou určeny pro ruční nebo motorizované použití při nízkootáčkových rychlostech při zatížení a mají hladký povrch, který snižuje opotřebení vodicích šroubů. Mají levostranný závit a jsou odolné vůči korozi a povětrnostním podmínkám.
Nové objednací číslo:

20147037

Staré objednací číslo:

20147037

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 8 947,3697 Kč
10 + 8 052,722 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

8 947,37 Kč

1 x 8 947,3697 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu TR50 x 8
Počet závitů 1.0
d1 tol 7H 50.0
Stoupání závitu 8.0
Směr stoupání závitu Levé
Kontaktní povrch 4540.0
d2 tol. H9 72.0
d4 90.0
d5 tol. H9 11.0
l1 75.0
l2 18.0
Hmotnost (kg) 2.324
Materiál Bronz
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás