Menu Vyhledávání

Výsuvy – vodicí lišty

Skladem

Provedení s částečným vysunutím (3/4) nebo úplným vysunutím. Vodicí lišty s kuličkovým pojezdem v provedení z různých materiálů a do různého prostředí. Tato řada je ideální pro stojany, pracovní stanice nebo lékařské vybavení.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 43
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Délka při zavření Vysunutá délka Celková délka Materiál Nosnost Celková šířka Celková výška Koupit
624,0599 Kč - 1 349,0636 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
450.0 mm
781.0 mm
781.0 mm
ocel
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
3 777,5062 Kč - 8 164,8612 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
400.0 mm
806.0 mm
806.0 mm
ocel
31.8 kg
26.3 mm
12.7 mm
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
400.0 mm
695.0 mm
695.0 mm
ocel
45.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
610.0 mm
1072.0 mm
1072.0 mm
ocel
45.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
614,5498 Kč - 1 328,3795 Kč 9 Skladem
400.0 mm
681.0 mm
681.0 mm
ocel
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
3 625,6362 Kč - 7 836,2137 Kč 9 Skladem
350.0 mm
707.0 mm
707.0 mm
ocel
34.0 kg
26.3 mm
12.7 mm
2 395,3512 Kč - 5 177,1563 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
508.0 mm
889.0 mm
889.0 mm
ocel
37.2 kg
35.0 mm
12.7 mm
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
350.0 mm
ocel
35.0 mm
12.7 mm
1 096,2918 Kč - 2 369,4797 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
550.0 mm
965.0 mm
965.0 mm
ocel
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
2 955,3221 Kč - 6 387,5598 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
457.0 mm
787.0 mm
787.0 mm
ocel
40.8 kg
35.0 mm
12.7 mm
629,9725 Kč - 1 362,0869 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
500.0 mm
876.0 mm
876.0 mm
ocel
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
4 089,5292 Kč - 8 839,01 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
500.0 mm
1005.0 mm
1005.0 mm
ocel
28.6 kg
26.3 mm
12.7 mm
1 Skladem
300.0 mm
ocel nerezavějící
45.0 mm
12.7 mm
1 Skladem
500.0 mm
ocel nerezavějící
45.0 mm
12.7 mm
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
300.0 mm
605.0 mm
600.0 mm
ocel
45.0 kg
45.0 mm
12.7 mm
741,6577 Kč - 824,0573 Kč 55 Skladem
350.0 mm
710.0 mm
360.0 mm
ocel pozinkovaná
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
1 301,8059 Kč - 1 446,4536 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
650.0 mm
1300.0 mm
650.0 mm
ocel pozinkovaná
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
2 075,4176 Kč - 2 306,0277 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
300.0 mm
605.0 mm
305.0 mm
ocel nerezavějící AISI 304
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
4 844,2408 Kč - 5 382,4924 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
700.0 mm
1400.0 mm
700.0 mm
ocel nerezavějící AISI 304
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
2 446,4101 Kč - 2 718,2321 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
400.0 mm
808.0 mm
408.0 mm
ocel nerezavějící AISI 304
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
  • z/ze 3
Výsuvy - vodicí lišty 781.0 mm 35.0 mm

10148204

Cenové rozmezí
1 349,0636 Kč - 624,0599 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Délka při zavření
    450.0 mm
  • Vysunutá délka
    781.0 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
  • Celková šířka
    35.0 mm
  • Celková délka
    781.0 mm
Výsuvy - vodicí lišty 806.0 mm 26.3 mm

10148242

Cenové rozmezí
8 164,8612 Kč - 3 777,5062 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Délka při zavření
    400.0 mm
  • Vysunutá délka
    806.0 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
  • Celková šířka
    26.3 mm
  • Celková délka
    806.0 mm
Výsuvy - vodicí lišty 3/4 35.0 mm ocel

10283080


Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Délka při zavření
    400.0 mm
  • Vysunutá délka
    695.0 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
  • Celková šířka
    35.0 mm
  • Celková délka
    695.0 mm
Výsuvy - vodicí lišty 3/4 35.0 mm ocel

10283127


Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Délka při zavření
    610.0 mm
  • Vysunutá délka
    1072.0 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
  • Celková šířka
    35.0 mm
  • Celková délka
    1072.0 mm
Výsuvy - vodicí lišty 681.0 mm 35.0 mm ocel

10148198

Cenové rozmezí
1 328,3795 Kč - 614,5498 Kč

Skladové zásoby
9 Skladem
Parametry
  • Délka při zavření
    400.0 mm
  • Vysunutá délka
    681.0 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
  • Celková šířka
    35.0 mm
  • Celková délka
    681.0 mm
Výsuvy - vodicí lišty 707.0 mm 26.3 mm

10148235

Cenové rozmezí
7 836,2137 Kč - 3 625,6362 Kč

Skladové zásoby
9 Skladem
Parametry
  • Délka při zavření
    350.0 mm
  • Vysunutá délka
    707.0 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
  • Celková šířka
    26.3 mm
  • Celková délka
    707.0 mm
Výsuvy - vodicí lišty 889.0 mm 35.0 mm

10148273

Cenové rozmezí
5 177,1563 Kč - 2 395,3512 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Délka při zavření
    508.0 mm
  • Vysunutá délka
    889.0 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
  • Celková šířka
    35.0 mm
  • Celková délka
    889.0 mm
Vodicí lišta - Směr skluzu:jednosměrné ; ; Celková délka - 350.0 mm | 13.78 in ; Celková výška:12.7 mm | 0.5 in

10283073


Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Celková výška
    12.7 mm
  • Celková šířka
    35.0 mm
  • Celková délka
    350.0 mm
  • Délka vysunutí
    255.0 mm
  • Směr skluzu
    jednosměrné
Výsuvy - vodicí lišty 965.0 mm 35.0 mm

10148228

Cenové rozmezí
2 369,4797 Kč - 1 096,2918 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Délka při zavření
    550.0 mm
  • Vysunutá délka
    965.0 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
  • Celková šířka
    35.0 mm
  • Celková délka
    965.0 mm
Výsuvy - vodicí lišty 787.0 mm 35.0 mm

10148266

Cenové rozmezí
6 387,5598 Kč - 2 955,3221 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Délka při zavření
    457.0 mm
  • Vysunutá délka
    787.0 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
  • Celková šířka
    35.0 mm
  • Celková délka
    787.0 mm
Výsuvy - vodicí lišty 876.0 mm 35.0 mm

10148211

Cenové rozmezí
1 362,0869 Kč - 629,9725 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Délka při zavření
    500.0 mm
  • Vysunutá délka
    876.0 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
  • Celková šířka
    35.0 mm
  • Celková délka
    876.0 mm
Výsuvy - vodicí lišty 1005.0 mm 26.3 mm

10148259

Cenové rozmezí
8 839,01 Kč - 4 089,5292 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Délka při zavření
    500.0 mm
  • Vysunutá délka
    1005.0 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
  • Celková šířka
    26.3 mm
  • Celková délka
    1005.0 mm
Vodicí lišta - Směr skluzu:jednosměrné ; ; Celková délka - 300.0 mm | 11.811 in ; Celková výška:12.7 mm | 0.5 in

10282960


Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    12.7 mm
  • Celková šířka
    45.0 mm
  • Celková délka
    300.0 mm
  • Délka vysunutí
    300.0 mm
  • Směr skluzu
    jednosměrné
Vodicí lišta - Směr skluzu:jednosměrné ; ; Celková délka - 500.0 mm | 19.685 in ; Celková výška:12.7 mm | 0.5 in

10283004


Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    12.7 mm
  • Celková šířka
    45.0 mm
  • Celková délka
    500.0 mm
  • Délka vysunutí
    500.0 mm
  • Směr skluzu
    jednosměrné
Výsuvy - vodicí lišty 600.0 mm 45.0 mm

10153871


Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Délka při zavření
    300.0 mm
  • Vysunutá délka
    605.0 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
  • Celková šířka
    45.0 mm
  • Celková délka
    600.0 mm
Výsuvy - vodicí lišty Výsuvy - vodicí lišty 360.0 mm 45.4 mm

10584514

Cenové rozmezí
824,0573 Kč - 741,6577 Kč

Skladové zásoby
55 Skladem
Parametry
  • Délka při zavření
    350.0 mm
  • Vysunutá délka
    710.0 mm
  • Celková výška
    13.0 mm
  • Celková šířka
    45.4 mm
  • Celková délka
    360.0 mm
Výsuvy - vodicí lišty Výsuvy - vodicí lišty 650.0 mm 45.4 mm

10584576

Cenové rozmezí
1 446,4536 Kč - 1 301,8059 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Délka při zavření
    650.0 mm
  • Vysunutá délka
    1300.0 mm
  • Celková výška
    13.0 mm
  • Celková šířka
    45.4 mm
  • Celková délka
    650.0 mm
Výsuvy - vodicí lišty Výsuvy - vodicí lišty 305.0 mm 45.4 mm

10584606

Cenové rozmezí
2 306,0277 Kč - 2 075,4176 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Délka při zavření
    300.0 mm
  • Vysunutá délka
    605.0 mm
  • Celková výška
    13.0 mm
  • Celková šířka
    45.4 mm
  • Celková délka
    305.0 mm
Výsuvy - vodicí lišty Výsuvy - vodicí lišty 700.0 mm 45.4 mm

10584682

Cenové rozmezí
5 382,4924 Kč - 4 844,2408 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Délka při zavření
    700.0 mm
  • Vysunutá délka
    1400.0 mm
  • Celková výška
    13.0 mm
  • Celková šířka
    45.4 mm
  • Celková délka
    700.0 mm
Výsuvy - vodicí lišty Výsuvy - vodicí lišty 408.0 mm 45.4 mm

10584620

Cenové rozmezí
2 718,2321 Kč - 2 446,4101 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Délka při zavření
    400.0 mm
  • Vysunutá délka
    808.0 mm
  • Celková výška
    13.0 mm
  • Celková šířka
    45.4 mm
  • Celková délka
    408.0 mm
Výsuvy - vodicí lišty Výsuvy - vodicí lišty 603.0 mm 45.4 mm

10584668

Cenové rozmezí
4 274,3985 Kč - 3 846,9502 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Délka při zavření
    600.0 mm
  • Vysunutá délka
    1203.0 mm
  • Celková výška
    13.0 mm
  • Celková šířka
    45.4 mm
  • Celková délka
    603.0 mm
Výsuvy - vodicí lišty Výsuvy - vodicí lišty 1200.0 mm 35.8 mm

10584767

Cenové rozmezí
1 190,2875 Kč - 964,1247 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Délka při zavření
    600.0 mm
  • Vysunutá délka
    1200.0 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
  • Celková šířka
    35.8 mm
  • Celková délka
    1200.0 mm
Výsuvy - vodicí lišty Výsuvy - vodicí lišty 245.0 mm 45.4 mm

10584491

Cenové rozmezí
647,6008 Kč - 582,8444 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Délka při zavření
    250.0 mm
  • Vysunutá délka
    495.0 mm
  • Celková výška
    13.0 mm
  • Celková šířka
    45.4 mm
  • Celková délka
    245.0 mm
Výsuvy - vodicí lišty Výsuvy - vodicí lišty 510.0 mm 45.4 mm

10584545

Cenové rozmezí
1 047,3847 Kč - 942,6523 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Délka při zavření
    500.0 mm
  • Vysunutá délka
    1010.0 mm
  • Celková výška
    13.0 mm
  • Celková šířka
    45.4 mm
  • Celková délka
    510.0 mm
Výsuvy - vodicí lišty Výsuvy - vodicí lišty 360.0 mm 45.4 mm

10584613

Cenové rozmezí
2 509,1065 Kč - 2 258,1996 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Délka při zavření
    350.0 mm
  • Vysunutá délka
    710.0 mm
  • Celková výška
    13.0 mm
  • Celková šířka
    45.4 mm
  • Celková délka
    360.0 mm
Výsuvy - vodicí lišty Výsuvy - vodicí lišty 650.0 mm 45.4 mm

10584675

Cenové rozmezí
4 786,0157 Kč - 4 307,419 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Délka při zavření
    650.0 mm
  • Vysunutá délka
    1300.0 mm
  • Celková výška
    13.0 mm
  • Celková šířka
    45.4 mm
  • Celková délka
    650.0 mm
Výsuvy - vodicí lišty Výsuvy - vodicí lišty 700.0 mm 35.8 mm

10584712

Cenové rozmezí
758,1376 Kč - 682,3177 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Délka při zavření
    350.0 mm
  • Vysunutá délka
    700.0 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
  • Celková šířka
    35.8 mm
  • Celková délka
    700.0 mm
Výsuvy - vodicí lišty Výsuvy - vodicí lišty 900.0 mm 35.8 mm

10584736

Cenové rozmezí
924,3911 Kč - 748,7586 Kč

Skladové zásoby
178 Skladem
Parametry
  • Délka při zavření
    450.0 mm
  • Vysunutá délka
    900.0 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
  • Celková šířka
    35.8 mm
  • Celková délka
    900.0 mm
Výsuvy - vodicí lišty Výsuvy - vodicí lišty 1100.0 mm 35.8 mm

10584750

Cenové rozmezí
1 137,37 Kč - 921,2648 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Délka při zavření
    550.0 mm
  • Vysunutá délka
    1100.0 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
  • Celková šířka
    35.8 mm
  • Celková délka
    1100.0 mm
Výsuvy - vodicí lišty Výsuvy - vodicí lišty 464.0 mm 45.4 mm

10584538

Cenové rozmezí
1 004,7792 Kč - 904,3001 Kč

Skladové zásoby
13 Skladem
Parametry
  • Délka při zavření
    450.0 mm
  • Vysunutá délka
    914.0 mm
  • Celková výška
    13.0 mm
  • Celková šířka
    45.4 mm
  • Celková délka
    464.0 mm
Výsuvy - vodicí lišty Výsuvy - vodicí lišty 700.0 mm 45.4 mm

10584583

Cenové rozmezí
1 588,4719 Kč - 1 429,6223 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Délka při zavření
    700.0 mm
  • Vysunutá délka
    1400.0 mm
  • Celková výška
    13.0 mm
  • Celková šířka
    45.4 mm
  • Celková délka
    700.0 mm
Výsuvy - vodicí lišty Výsuvy - vodicí lišty 553.0 mm 45.4 mm

10584651

Cenové rozmezí
3 968,6957 Kč - 3 571,8322 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Délka při zavření
    550.0 mm
  • Vysunutá délka
    1103.0 mm
  • Celková výška
    13.0 mm
  • Celková šířka
    45.4 mm
  • Celková délka
    553.0 mm
Výsuvy - vodicí lišty Výsuvy - vodicí lišty 245.0 mm 45.4 mm

10584590

Cenové rozmezí
1 997,1379 Kč - 1 797,4157 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Délka při zavření
    250.0 mm
  • Vysunutá délka
    495.0 mm
  • Celková výška
    13.0 mm
  • Celková šířka
    45.4 mm
  • Celková délka
    245.0 mm
Výsuvy - vodicí lišty Výsuvy - vodicí lišty 600.0 mm 35.8 mm

10584705

Cenové rozmezí
626,5042 Kč - 563,844 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Délka při zavření
    300.0 mm
  • Vysunutá délka
    600.0 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
  • Celková šířka
    35.8 mm
  • Celková délka
    600.0 mm
Výsuvy - vodicí lišty Výsuvy - vodicí lišty 800.0 mm 35.8 mm

10584729

Cenové rozmezí
870,5041 Kč - 783,4512 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Délka při zavření
    400.0 mm
  • Vysunutá délka
    800.0 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
  • Celková šířka
    35.8 mm
  • Celková délka
    800.0 mm
Výsuvy - vodicí lišty Výsuvy - vodicí lišty 305.0 mm 45.4 mm

10584507

Cenové rozmezí
680,9728 Kč - 612,8839 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Délka při zavření
    300.0 mm
  • Vysunutá délka
    605.0 mm
  • Celková výška
    13.0 mm
  • Celková šířka
    45.4 mm
  • Celková délka
    305.0 mm
Výsuvy - vodicí lišty Výsuvy - vodicí lišty 553.0 mm 45.4 mm

10584552

Cenové rozmezí
1 236,2738 Kč - 1 112,638 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • Délka při zavření
    550.0 mm
  • Vysunutá délka
    1103.0 mm
  • Celková výška
    13.0 mm
  • Celková šířka
    45.4 mm
  • Celková délka
    553.0 mm
Výsuvy - vodicí lišty Výsuvy - vodicí lišty 408.0 mm 45.4 mm

10584521

Cenové rozmezí
946,2028 Kč - 851,5764 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Délka při zavření
    400.0 mm
  • Vysunutá délka
    808.0 mm
  • Celková výška
    13.0 mm
  • Celková šířka
    45.4 mm
  • Celková délka
    408.0 mm
Výsuvy - vodicí lišty Výsuvy - vodicí lišty 603.0 mm 45.4 mm

10584569

Cenové rozmezí
1 293,784 Kč - 1 164,4044 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Délka při zavření
    600.0 mm
  • Vysunutá délka
    1203.0 mm
  • Celková výška
    13.0 mm
  • Celková šířka
    45.4 mm
  • Celková délka
    603.0 mm
Výsuvy - vodicí lišty Výsuvy - vodicí lišty 464.0 mm 45.4 mm

10584637

Cenové rozmezí
3 164,1719 Kč - 2 847,745 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Délka při zavření
    450.0 mm
  • Vysunutá délka
    914.0 mm
  • Celková výška
    13.0 mm
  • Celková šířka
    45.4 mm
  • Celková délka
    464.0 mm
Výsuvy - vodicí lišty Výsuvy - vodicí lišty 500.0 mm 35.8 mm

10584699

Cenové rozmezí
595,7981 Kč - 536,2159 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Délka při zavření
    250.0 mm
  • Vysunutá délka
    500.0 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
  • Celková šířka
    35.8 mm
  • Celková délka
    500.0 mm
Výsuvy - vodicí lišty Výsuvy - vodicí lišty 510.0 mm 45.4 mm

10584644

Cenové rozmezí
3 574,5951 Kč - 3 217,1379 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Délka při zavření
    500.0 mm
  • Vysunutá délka
    1010.0 mm
  • Celková výška
    13.0 mm
  • Celková šířka
    45.4 mm
  • Celková délka
    510.0 mm
Výsuvy - vodicí lišty Výsuvy - vodicí lišty 1000.0 mm 35.8 mm

10584743

Cenové rozmezí
963,5915 Kč - 780,5067 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Délka při zavření
    500.0 mm
  • Vysunutá délka
    1000.0 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
  • Celková šířka
    35.8 mm
  • Celková délka
    1000.0 mm