10283080
497902
| Množství | Jednotková cena |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Délka při zavření | 15.748 in |
|---|---|
| Délka při zavření | 400.0 mm |
| Vysunutá délka | 695.0 mm |
| Vysunutá délka | 27.362 in |
| Celková výška | 0.5 in |
| Celková výška | 12.7 mm |
| Celková šířka | 1.378 in |
| Celková šířka | 35.0 mm |
| Celková délka | 695.0 mm |
| Celková délka | 27.362 in |
| Nosnost | 45.0 kg |
| Nosnost | 45.0 kg |
| Délka | 15.748 in |
| Délka | 400.0 mm |
| Délka vysunutí | 11.614 in |
| Délka vysunutí | 295.0 mm |
| Směr skluzu | jednosměrné |
| Materiál (podrobně) | ocel |