Menu Vyhledávání

Výsuvy - vodicí lišty 1000.0 mm 45.5 mm

Kovové vodicí lišty – výsuvy jsou určeny pro průmyslové použití a nabízejí plný výsuv; baleno po dvou.
Nové objednací číslo:

10283004

Staré objednací číslo:

497894

1 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Je nám líto, ale informace o cenách nejsou k dispozici. Zavolejte na naše zákaznické oddělení na ++420 545 221 660 nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz
Standardní balení: 6

Objednávejte násobky 6

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková výška 12.7 mm
Celková šířka 45.0 mm
Celková délka 500.0 mm
Délka vysunutí 500.0 mm
Směr skluzu jednosměrné
Způsob odpojení pro průmyslové použití
Speciální vlastnosti Prodáváno po párech
Způsob montáže Výška
Materiál (podrobně) ocel nerezavějící

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás