Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10148259
AI-0620
| Množství | Jednotková cena |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Délka při zavření | 500.0 mm |
|---|---|
| Délka při zavření | 19.685 in |
| Vysunutá délka | 1005.0 mm |
| Vysunutá délka | 39.567 in |
| Celková výška | 12.7 mm |
| Celková výška | 0.5 in |
| Celková šířka | 1.035 in |
| Celková šířka | 26.3 mm |
| Celková délka | 39.567 in |
| Celková délka | 1005.0 mm |
| Nosnost | 28.6 kg |
| Nosnost | 28.6 kg |
| Délka | 500.0 mm |
| Délka | 19.685 in |
| Délka vysunutí | 19.882 in |
| Délka vysunutí | 505.0 mm |
| Směr skluzu | jednosměrné |
| Materiál (podrobně) | ocel |
| Celní nomenklatura | 7318190090 |