Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10148273
AI-0720
| Množství | Jednotková cena |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Délka při zavření | 508.0 mm |
|---|---|
| Délka při zavření | 20 in |
| Vysunutá délka | 35 in |
| Vysunutá délka | 889.0 mm |
| Celková výška | 12.7 mm |
| Celková výška | 0.5 in |
| Celková šířka | 1.378 in |
| Celková šířka | 35.0 mm |
| Celková délka | 889.0 mm |
| Celková délka | 35 in |
| Nosnost | 37.2 kg |
| Nosnost | 37.2 kg |
| Délka | 508.0 mm |
| Délka | 20 in |
| Délka vysunutí | 15 in |
| Délka vysunutí | 381.0 mm |
| Směr skluzu | jednosměrné |
| Materiál (podrobně) | ocel |
| Celní nomenklatura | 7326909890 |