Menu Vyhledávání

Výsuvy - vodicí lišty 650.0 mm 45.0 mm ocel

Vodicí lišta s nerezavějící oceli 201 o nosnosti 35 kg.
Nové objednací číslo:

10584675

Staré objednací číslo:

10579282

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 4 929,5962 Kč
5 - 9 4 683,1189 Kč
10 + 4 436,6416 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

4 929,60 Kč

1 x 4 929,5962 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vysunutá délka 650.0 mm
Materiál (podrobně) ocel nerezavějící
Celní nomenklatura 7318190090

Produkt 10579282 nahrazuje:

Výsuvy - vodicí lišty 1300.0 mm 45.0 mm ocel nerezavějící
Nové objednací číslo: 10283035
Staré objednací číslo: 497897

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás