Menu Vyhledávání

Systémy prezentační – závěsné – 3D

Skladem

Závěsné prezentační systémy se používají k zavěšení 3D marketingových materiálů a trojrozměrných plakátů ze stropu pomocí kovového háčku a stropní příchytky. Pro tyto mobilní prezentační systémy je třeba použít jeden díl na horní část a jeden díl na spodní část sestavy. Jedná se o praktické a všestranné řešení, které nezabírá prostor na zemi.

  • Materiál: polypropylen (PP)
  • Barva: přírodní

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 3
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Počet stran Minimální šířka plakátu Maximální šířka plakátu Vzdálenost mezi upevňovacími otvory Koupit
71,9538 Kč - 84,3087 Kč 5000 Skladem
3
400.0 mm
750.0 mm
317.0 mm
10379998 87,6693 Kč - 102,7294 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
4
240.0 mm
400.0 mm
160.0 mm
56,2104 Kč - 65,86 Kč 1499 Skladem
3
240.0 mm
400.0 mm
160.0 mm
Systémy prezentační - závěsné - 3D 400.0 mm 750.0 mm

10379981

Cenové rozmezí
84,3087 Kč - 71,9538 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    317.0 mm
  • Maximální šířka plakátu
    750.0 mm
  • Minimální šířka plakátu
    400.0 mm
Systémy prezentační - závěsné - 3D 240.0 mm 400.0 mm 4 polypropylen přírodní

10379998

Cenové rozmezí
102,7294 Kč - 87,6693 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    160.0 mm
  • Maximální šířka plakátu
    400.0 mm
  • Minimální šířka plakátu
    240.0 mm
Systémy prezentační - závěsné - 3D 240.0 mm 400.0 mm

10379974

Cenové rozmezí
65,86 Kč - 56,2104 Kč

Skladové zásoby
1499 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    160.0 mm
  • Maximální šířka plakátu
    400.0 mm
  • Minimální šířka plakátu
    240.0 mm