Menu Vyhledávání

Výsuvy - vodicí lišty 415.0 mm 35.0 mm ocel

Za studena válcovaná ocelová vodicí lišta o nosnosti 20 kg.
Nové objednací číslo:

10584750

Staré objednací číslo:

10579367

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 1 171,4912 Kč
5 - 9 1 112,9172 Kč
10 + 948,9028 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 171,49 Kč

1 x 1 171,4912 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vysunutá délka 415.0 mm
Materiál (podrobně) ocel
Celní nomenklatura 7326909890

Produkt 10579367 nahrazuje:

Výsuvy - vodicí lišty 972.0 mm 35.0 mm
Nové objednací číslo: 10283110
Staré objednací číslo: 497905

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás