Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10283127
497906
| Množství | Jednotková cena |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Délka při zavření | 24.016 in |
|---|---|
| Délka při zavření | 610.0 mm |
| Vysunutá délka | 42.205 in |
| Vysunutá délka | 1072.0 mm |
| Celková výška | 0.5 in |
| Celková výška | 12.7 mm |
| Celková šířka | 35.0 mm |
| Celková šířka | 1.378 in |
| Celková délka | 1072.0 mm |
| Celková délka | 42.205 in |
| Nosnost | 45.0 kg |
| Nosnost | 45.0 kg |
| Délka | 610.0 mm |
| Délka | 24.016 in |
| Délka vysunutí | 18.189 in |
| Délka vysunutí | 462.0 mm |
| Směr skluzu | jednosměrné |
| Materiál (podrobně) | ocel |