Odtrhávací krytky Tear Tab jsou standardním hotovým řešením, které vám umožní splnit požadavky vašich zákazníků bez příliš častých časových prodlev.
Odtrhávací krytky jsou rychle nasaditelné a uvolnitelné uzávěry. Jako rychlé řešení je lze snadno nasadit a odstranit v řadě aplikací, včetně: hydraulických šroubení a různých vedení, jako jsou ta, která vedouoleje a jiné kapaliny ve vozidlech a strojích. Díky tomu jsou ideální volbou pro obor výroby speciálních vozidel a dalších automobilových a průmyslových výrobních sektorů.
Odtrhávací krytky také pomáhají při ochraně konců trubek během přepravy a skladování. Chrání díly před poškozením, nečistotami, vlhkostí a jinými formami znečištění. Tyto uzávěry jsou vysoce univerzální a ideální pro řadu aplikací a různé závity, včetně: BSP, GAS, UNF, JIC a NPT.
Tyto krytky jsou vyrobeny z nízkohustotního polyethylenu (LDPE) a mají jednoduché odtrhávací poutko pro rychlé uvolnění a rychlé odstranění. Snadné sejmutí odtrhávacích krytek z hydraulického šroubení urychluje proces demontáže. Pouhým zatažením za poutko se víčko otevře a odtrhne.
LDPE je pevný a pružný materiál. Poskytuje mnoho výhod jako mají krytky z PVC, jako je integrita a čistota.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Koupit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,5837 Kč - 7,4232 Kč | 700 Skladem |
1.161 in
29.5 mm
|
|||||||||
2,0079 Kč - 4,1597 Kč | 20000 Skladem |
0.61 in
15.5 mm
|
|||||||||
2,3845 Kč - 4,9182 Kč | 4090 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||||
2,6076 Kč - 5,4391 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||||
1,9383 Kč - 4,0372 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.551 in
14.0 mm
|
|||||||||
11,4345 Kč - 23,9016 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.87 in
47.5 mm
|
|||||||||
1,8685 Kč - 3,8686 Kč | 45418 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||||
2,3845 Kč - 4,9105 Kč | 5200 Skladem |
1.173 in
29.8 mm
|
|||||||||
3,0957 Kč - 6,3737 Kč | 2000 Skladem |
1.433 in
36.4 mm
|
|||||||||
7,2372 Kč - 14,9385 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.669 in
42.4 mm
|
|||||||||
13,3867 Kč - 27,6554 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.508 in
63.7 mm
|
|||||||||
1,478 Kč - 3,0642 Kč | 8000 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||||
2,2589 Kč - 4,673 Kč | 1590 Skladem |
0.835 in
21.2 mm
|
|||||||||
2,4542 Kč - 5,1174 Kč | 24000 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
|||||||||
2,1613 Kč - 4,4968 Kč | 4000 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
|||||||||
2,5378 Kč - 5,2783 Kč | 11860 Skladem |
0.906 in
23.0 mm
|
|||||||||
2,0079 Kč - 4,1675 Kč | 18903 Skladem |
0.65 in
16.5 mm
|
|||||||||
2,5239 Kč - 5,263 Kč | 300 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
|||||||||
2,4682 Kč - 5,1327 Kč | 3800 Skladem |
0.803 in
20.4 mm
|
|||||||||
2,6216 Kč - 3,7538 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.488 in
12.4 mm
|
|||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku