Menu Vyhledávání

Krytky Tear Tab – odtrhávací

Skladem

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Rychlá montáž i demontáž.
  • Jednoduchý design v odtrhávacím provedení.
  • Univerzální krytky, které jsou ideální pro mnoho využití.
  • Ochrana závitů UNF/JIC nebo NPT.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: přírodní, modrá, žlutá, černá Produktová řada: SR1022, SR1033

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 2
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 78
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d Velikost závitu Barva h Norma závitu Typ Koupit
4,3925 Kč - 6,0658 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.1 mm
přírodní
14.9 mm
Dvojité
1,8127 Kč - 3,7385 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.2 mm
7/8-14
modrá
16.5 mm
JIC
2
9,5101 Kč - 19,8414 Kč 43 Skladem
42.4 mm
111⁄16” x 12
modrá
21.0 mm
Závity UNF
Dvojité
1,8685 Kč - 3,8686 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
#1-14
modrá
16.5 mm
JIC
2
1,757 Kč - 3,6388 Kč 21851 Skladem
26.2 mm
3/4 in
modrá
16.0 mm
NPT
2
4,016 Kč - 5,5639 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.6 mm
přírodní
14.5 mm
Dvojité
2,1753 Kč - 4,5045 Kč 2536 Skladem
26.8 mm
1-1/16-12
modrá
19.1 mm
JIC
2
2,6912 Kč - 5,5847 Kč 61600 Skladem
33.1 mm
1-5/16-12
modrá
19.1 mm
JIC
2
2,2284 Kč - 4,1268 Kč 4825 Skladem
29.8 mm
1-3/16-12
přírodní
19.1 mm
JIC
2
3,0957 Kč - 6,3737 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
36.4 mm
1-7/16-12
přírodní
19.1 mm
JIC
2
2,6203 Kč - 4,8524 Kč 2340 Skladem
29.8 mm
1-3/16-12
modrá
19.1 mm
JIC
2
3,0957 Kč - 6,3737 Kč 44000 Skladem
36.4 mm
1-7/16-12
modrá
19.1 mm
JIC
2
1,8685 Kč - 3,8686 Kč 27418 Skladem
25.0 mm
#1-14
přírodní
16.5 mm
JIC
2
5,0758 Kč - 10,4952 Kč 3836 Skladem
41.0 mm
1-5/8-12
modrá
21.0 mm
JIC
2
2,7192 Kč - 5,6766 Kč 13944 Skladem
26.3 mm
3/4-14
žlutá
23.8 mm
Závity plynotěsné (G)
Dvojité
10,8209 Kč - 22,5227 Kč 8800 Skladem
47.5 mm
1-7/8-12
přírodní
24.1 mm
JIC
2
1,0137 Kč - 2,1067 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.3 mm
3/8-24
přírodní
11.1 mm
JIC
2
2,0079 Kč - 4,1597 Kč 6250 Skladem
12.5 mm
1/2-20
přírodní
11.7 mm
JIC
2
2,0079 Kč - 4,1675 Kč 9900 Skladem
16.5 mm
M16
žlutá
16.5 mm
závity metrické
Dvojité
2,0079 Kč - 4,1597 Kč 15500 Skladem
15.5 mm
5/8” x 18
modrá
12.1 mm
Závity UNF
Dvojité
  • z/ze 4
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 21.1 mm 14.9 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10325223

Cenové rozmezí
6,0658 Kč - 4,3925 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    21.1 mm
  • h
    14.9 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    Dvojité
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 22.17 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10177358

Cenové rozmezí
3,7385 Kč - 1,8127 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Velikost závitu
    7/8-14
  • Norma závitu
    SAE
  • Norma závitu
    JIC
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity UNF, Závity JIC 42.4 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10092255

Cenové rozmezí
19,8414 Kč - 9,5101 Kč

Skladové zásoby
43 Skladem
Parametry
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Velikost závitu
    111⁄16” x 12
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Norma závitu
    Závity JIC
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 25.04 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10177372

Cenové rozmezí
3,8686 Kč - 1,8685 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Velikost závitu
    #1-14
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    SAE
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity NPT 26.24 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10178560

Cenové rozmezí
3,6388 Kč - 1,757 Kč

Skladové zásoby
21851 Skladem
Parametry
  • d
    26.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    3/4 in
  • Norma závitu
    NPT
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 17.6 mm 14.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10325216

Cenové rozmezí
5,5639 Kč - 4,016 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    17.6 mm
  • h
    14.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    Dvojité
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 26.75 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10177396

Cenové rozmezí
4,5045 Kč - 2,1753 Kč

Skladové zásoby
2536 Skladem
Parametry
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Velikost závitu
    1-1/16-12
  • Norma závitu
    SAE
  • Norma závitu
    JIC
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 33.07 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10177433

Cenové rozmezí
5,5847 Kč - 2,6912 Kč

Skladové zásoby
61600 Skladem
Parametry
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Velikost závitu
    1-5/16-12
  • Norma závitu
    SAE
  • Norma závitu
    JIC
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 29.77 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10177426

Cenové rozmezí
4,1268 Kč - 2,2284 Kč

Skladové zásoby
4825 Skladem
Parametry
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Velikost závitu
    1-3/16-12
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    SAE
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 36.37 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10177464

Cenové rozmezí
6,3737 Kč - 3,0957 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Velikost závitu
    1-7/16-12
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    SAE
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 29.77 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10177419

Cenové rozmezí
4,8524 Kč - 2,6203 Kč

Skladové zásoby
2340 Skladem
Parametry
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Velikost závitu
    1-3/16-12
  • Norma závitu
    SAE
  • Norma závitu
    JIC
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 36.37 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10177457

Cenové rozmezí
6,3737 Kč - 3,0957 Kč

Skladové zásoby
44000 Skladem
Parametry
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Velikost závitu
    1-7/16-12
  • Norma závitu
    SAE
  • Norma závitu
    JIC
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 25.04 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10177389

Cenové rozmezí
3,8686 Kč - 1,8685 Kč

Skladové zásoby
27418 Skladem
Parametry
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Velikost závitu
    #1-14
  • Norma závitu
    SAE
  • Norma závitu
    JIC
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 41.02 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10177471

Cenové rozmezí
10,4952 Kč - 5,0758 Kč

Skladové zásoby
3836 Skladem
Parametry
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Velikost závitu
    1-5/8-12
  • Norma závitu
    SAE
  • Norma závitu
    JIC
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity BSP, Závity plynotěsné (G) 26.3 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10071816

Cenové rozmezí
5,6766 Kč - 2,7192 Kč

Skladové zásoby
13944 Skladem
Parametry
  • d
    26.3 mm
  • h
    23.8 mm
  • Velikost závitu
    3/4-14
  • Norma závitu
    Závity BSP
  • Norma závitu
    Závity plynotěsné (G)
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 47.52 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10177525

Cenové rozmezí
22,5227 Kč - 10,8209 Kč

Skladové zásoby
8800 Skladem
Parametry
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Velikost závitu
    1-7/8-12
  • Norma závitu
    SAE
  • Norma závitu
    JIC
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 9.25 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10177549

Cenové rozmezí
2,1067 Kč - 1,0137 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Velikost závitu
    3/8-24
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    SAE
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 12.45 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10177600

Cenové rozmezí
4,1597 Kč - 2,0079 Kč

Skladové zásoby
6250 Skladem
Parametry
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Velikost závitu
    1/2-20
  • Norma závitu
    SAE
  • Norma závitu
    JIC
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 16.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10068298

Cenové rozmezí
4,1675 Kč - 2,0079 Kč

Skladové zásoby
9900 Skladem
Parametry
  • d
    16.5 mm
  • h
    16.5 mm
  • Velikost závitu
    M16
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity UNF, Závity JIC 15.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10070574

Cenové rozmezí
4,1597 Kč - 2,0079 Kč

Skladové zásoby
15500 Skladem
Parametry
  • d
    15.5 mm
  • h
    12.1 mm
  • Velikost závitu
    5/8” x 18
  • Norma závitu
    Závity JIC
  • Norma závitu
    Závity UNF