Menu Vyhledávání

Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity NPT 26.24 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací jsou ideální pro koncovky kabelů v aplikacích, jako jsou elektrické obvody. Používá se na závity NPT 3/4”. Jejich odtrhávací jazýček s montáží zatlačením umožňuje snadnou instalaci a odstranění a dělá z nich univerzální volbu pro řadu průmyslových odvětví. Modrá barva, vyrobeno z LDPE.
Nové objednací číslo:

10178560

Staré objednací číslo:

Y3/4A

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
400 - 3999 3,748 Kč
4000 + 1,8097 Kč
Standardní balení: 4000

Objednávejte násobky 400

Cena celkem:

1 499,20 Kč

400 x 3,748 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 26.2 mm
h 16.0 mm
Velikost závitu 3/4 in
Norma závitu NPT
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Barva modrá
Typ 2
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás