Menu Vyhledávání

Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 29.77 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací jsou ideální pro koncovky kabelů v aplikacích, jako jsou elektrické obvody. Používá se na závity UNF/JIC 13⁄16”-12. Jejich odtrhávací jazýček s montáží zatlačením umožňuje snadnou instalaci a odstranění a dělá z nich univerzální volbu pro řadu průmyslových odvětví. Modrá barva, vyrobeno z LDPE.
Nové objednací číslo:

10177419

Staré objednací číslo:

TS13A

2340 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
260 - 1299 4,998 Kč
1300 - 2599 4,4982 Kč
2600 + 2,6989 Kč
Standardní balení: 2600

Objednávejte násobky 260

Cena celkem:

1 299,48 Kč

260 x 4,998 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 29.8 mm
h 19.1 mm
Velikost závitu 1-3/16-12
Norma závitu JIC
Norma závitu SAE
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Barva modrá
Typ 2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás