Menu Vyhledávání

Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 42.37 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací jsou ideální pro koncovky kabelů v aplikacích, jako jsou elektrické obvody. Používá se na závity UNF/JIC 1-11⁄16”-12. Jejich odtrhávací jazýček s montáží zatlačením umožňuje snadnou instalaci a odstranění a dělá z nich univerzální volbu pro řadu průmyslových odvětví. Přírodní barva, vyrobeno z LDPE.
Nové objednací číslo:

10177501

Staré objednací číslo:

TS21B

1200 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
120 - 1199 15,3866 Kč
1200 + 7,4543 Kč
Standardní balení: 1200

Objednávejte násobky 120

Cena celkem:

1 846,39 Kč

120 x 15,3866 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 42.4 mm
h 21.0 mm
Velikost závitu 1-11/16-12
Norma závitu JIC
Norma závitu SAE
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Barva přírodní
Typ 2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás