Menu Vyhledávání

Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 21.1 mm 14.9 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací jsou ideální pro koncovky kabelů v aplikacích, jako jsou elektrické obvody. Jejich rychlonasazovací odtrhávací jazýček umožňuje snadnou instalaci a odstranění a dělá z nich univerzální volbu pro řadu průmyslových odvětví. Přirozená barva, vyrobeno z LDPE.
Nové objednací číslo:

10325223

Staré objednací číslo:

040020700003

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 499 6,0658 Kč
500 - 999 5,6893 Kč
1000 + 4,3925 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

1 516,45 Kč

250 x 6,0658 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 21.1 mm
h 14.9 mm
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Barva přírodní
Typ Load Bearing
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás