Banjo Union Plugs protect banjo unions against damage and fluid residue. They are sturdy and suitable for hydraulic and fluid systems. Can be supplied with or without a cover tab. Compatible with DIN 7642 B/E banjo unions.
Chrání před poškozením, opotřebením, špínou a usazováním nečistot nebo vlhkosti.Spolehlivě těsní spoje banjo podle normy DIN 7642 B/E a vytváří tím spolehlivě těsnicí povrch, který zabraňuje úniku kapalin.Lze je použít v automobilovém nebo strojírenském průmyslu. Materiál: LDPE - PIR, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: přírodní Produktová řada: SR1016
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | ID | D | Typ zátky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,9405 Kč - 6,2301 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
s úchytem
|
||
| 2,4542 Kč - 5,60 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.484 in
12.3 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
bez úchytu
|
||
| 3,5976 Kč - 6,0826 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.563 in
14.3 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
bez úchytu