Menu Vyhledávání

Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 22.17 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací jsou ideální pro koncovky kabelů v aplikacích, jako jsou elektrické obvody. Používá se na závity UNF/JIC 7/8"-14. Jejich odtrhávací jazýček s montáží zatlačením umožňuje snadnou instalaci a odstranění a dělá z nich univerzální volbu pro řadu průmyslových odvětví. Přírodní barva, vyrobeno z LDPE.
Nové objednací číslo:

10177365

Staré objednací číslo:

TS10B

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
450 - 4499 3,8506 Kč
4500 + 1,8671 Kč
Standardní balení: 4500

Objednávejte násobky 450

Cena celkem:

1 732,77 Kč

450 x 3,8506 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 22.2 mm
h 16.5 mm
Velikost závitu 7/8-14
Norma závitu SAE
Norma závitu JIC
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Barva přírodní
Typ 2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás