Menu Vyhledávání

Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity UNF, Závity JIC 11.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací jsou ideální pro koncovky kabelů v aplikacích, jako jsou elektrické obvody. Používá se na závity UNF/JIC 7⁄16”-20. Jejich odtrhávací jazýček s montáží zatlačením umožňuje snadnou instalaci a odstranění a dělá z nich univerzální volbu pro řadu průmyslových odvětví. Modrá barva, vyrobeno z LDPE.
Nové objednací číslo:

10177570

Staré objednací číslo:

TS4A

397 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
550 - 5499 3,4639 Kč
5500 + 1,6804 Kč
Standardní balení: 5500

Objednávejte násobky 550

Cena celkem:

1 905,15 Kč

550 x 3,4639 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 11.0 mm
h 11.7 mm
Velikost závitu 7/16-20 in
Norma závitu JIC
Norma závitu UNF
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Barva modrá
Typ 2
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás