Randbeschermer: 14,5 mmH x 19,8 mmB, PVC, Grijs

Artikelcode: 34009901002
GrijsPVC Randbeschermer beschermt randen tegen schade. Deze 14,5 mmH x 19,8 mmB-componenten beschermen plastic verpakkingsband en blootliggende hoeken.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Hoogte
:
14,5 mm
Totale breedte
:
19,8 mm
Massief materiaal
:
Polyvinylchloride
Kleur
:
Grijs
Lengte rol
:
20,0 m
Dikte
:
2.0 mm (0.079 in)
Binnendiameter
:
5,0 mm
Materiaal
:
PVC
Klembreedtebereik
:
1,0 - 4,0 mm
Stijl
:
Edge Protector
Totale Lengte
:
20,0 m
Totale hoogte
:
14,5 mm
Standaard Verpakking: 3

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 253,08 5 : € 240,43 10 : € 227,78 15 : € 215,13 20 : € 202,47
essential solutions
delivered