Menu Search

Edge Protector 28.3 mm 43.7 mm LDPE Black

This edge protector is manufactured from LDPE and is used to protect edges from damage during transit or storage.
Artikelnummer:

800234

1000 Op voorraad For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,3467
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 346,70

1000 x € 0,3467

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Colour Black
Full Material Low Density Polyethylene
Style No Slot
Height 28.4 mm
Overall Height 28.4 mm
Overall Length 43.7 mm
Overall Width 43.7 mm
Strap Width 28.3 mm
Width 43.6 mm
Commodity Code 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op