Menu Search

Edge Protector 19.0 mm 51.0 mm HDPE Blue

This edge protector is manufactured from LDPE and is used to protect edges from damage during transit or storage.
Artikelnummer:

10203

11 Op voorraad For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,341
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 341,00

1000 x € 0,341

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Colour Blue
Full Material High Density Polyethylene
Height 51.0 mm
Inside Diameter 2.0 mm
Overall Length 135.0 mm
Overall Width 51.0 mm
Strap Width 19.0 mm
Thickness 44.0 mm
Width 44.0 mm
Commodity Code 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op