Menu Search

Edge Protector 18.0 mm 40.0 mm PP Black

This edge protector is manufactured from PP and is used to protect edges from damage during transit or storage.
Artikelnummer:

110248

5234 Op voorraad For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
200 - 1999 € 0,2279
2000 + € 0,114
Standaard verpakking: 2000

Bestel in veelvoud van 200

Totale prijs:

€ 45,58

200 x € 0,2279

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Colour Black
Full Material Polypropylene
Style Slotted
Height 25.0 mm
Overall Length 30.0 mm
Overall Width 40.0 mm
Strap Width 18.0 mm
Width 30.0 mm
Commodity Code 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op