12660
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
2000 + | € 0,2009 |
Colour | Natural |
---|---|
Full Material | Low Density Polyethylene |
Style | No Slot |
Height | 24.0 mm |
Height | 0.945 in |
Inside Diameter | 2.0 mm |
Inside Diameter | 0.079 in |
Overall Height | 21.9 mm |
Overall Height | 0.862 in |
Overall Length | 29.3 mm |
Overall Length | 1.154 in |
Overall Width | 29.4 mm |
Overall Width | 1.157 in |
Strap Width | 24.0 mm |
Strap Width | 0.945 in |
Width | 24.0 mm |
Width | 0.945 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan