Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
200 - 1999 | € 0,3299 |
2000 + | € 0,1882 |
Colour | Natural |
---|---|
Full Material | Low Density Polyethylene |
Style | No Slot |
Height | 19.0 mm |
Height | 0.748 in |
Inside Diameter | 2.0 mm |
Inside Diameter | 0.079 in |
Overall Height | 26.3 mm |
Overall Height | 1.035 in |
Overall Length | 33.3 mm |
Overall Length | 1.311 in |
Overall Width | 33.3 mm |
Overall Width | 1.311 in |
Strap Width | 19.0 mm |
Strap Width | 0.748 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan