Menu Search

Edge Protector 28.0 mm 40.0 mm LDPE Black

This edge protector is manufactured from LDPE and is used to protect edges from damage during transit or storage.
Artikelnummer:

110245

543 Op voorraad For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,2719
1000 - 9999 € 0,1358
10000 - 19999 € 0,1292
20000 + € 0,1224
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 27,19

100 x € 0,2719

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Colour Black
Full Material Low Density Polyethylene
Style No Slot
Height 40.0 mm
Overall Height 40.0 mm
Overall Length 40.0 mm
Overall Width 40.0 mm
Strap Width 28.0 mm
Width 40.0 mm
Commodity Code 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op