Menu Search

Edge Protector 35.8 mm 64.7 mm LDPE Natural

This edge protector is manufactured from LDPE and is used to protect edges from damage during transit or storage.
Artikelnummer:

89395

511 Op voorraad For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
60 - 599 € 0,9303
600 + € 0,4599
Standaard verpakking: 600

Bestel in veelvoud van 60

Totale prijs:

€ 55,82

60 x € 0,9303

Sample toevoegen +

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Colour Natural
Full Material Low Density Polyethylene
Style Slotted
Height 45.8 mm
Inside Diameter 2.0 mm
Overall Height 45.8 mm
Overall Length 64.7 mm
Overall Width 64.7 mm
Strap Width 35.8 mm
Width 48.4 mm
Commodity Code 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op