Randbeschermer: 14,4 mmH x 11,0 mmB, PVC, Grijs

Artikelcode: 34009516002
GrijsPVC Randbeschermer beschermt randen tegen schade. Deze 14,4 mmH x 11,0 mmB-componenten beschermen plastic verpakkingsband en blootliggende hoeken.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Hoogte
:
14,4 mm
Totale breedte
:
11,0 mm
Massief materiaal
:
Polyvinylchloride
Kleur
:
Grijs
Lengte rol
:
20,0 m
Dikte
:
2.1 mm (0.083 in)
Binnendiameter
:
5,0 mm
Materiaal
:
PVC
Klembreedtebereik
:
1,0 - 3,0 mm
Stijl
:
Edge Protector
Totale Lengte
:
20,0 m
Totale hoogte
:
14,4 mm
Standaard Verpakking: 4

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 103,42 5 : € 98,26 10 : € 93,09 15 : € 87,91 20 : € 82,74
essential solutions
delivered