Randbeschermer: 14,4 mmH x 11,0 mmB, PVC, Black

Artikelcode: 34009516001
BlackPVC Randbeschermer beschermt randen tegen schade. Deze 14,4 mmH x 11,0 mmB-componenten beschermen plastic verpakkingsband en blootliggende hoeken.


Vervangt Artikelnr.(s): Moss 492991

In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Hoogte
:
14,4 mm
Totale breedte
:
11,0 mm
Lengte rol
:
20,0 m
Dikte
:
2,1 mm
Binnendiameter
:
5,0 mm
Klembreedtebereik
:
1,0 - 3,0 mm
Stijl
:
Edge Protector
Totale Lengte
:
20,0 m
Totale hoogte
:
14,4 mm
Standaard Verpakking: 4

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 88,27 10 : € 83,86 20 : € 79,44
essential solutions
delivered