Schotelveren zijn geschikt voor toepassingen met zeer hoge belastingen in kleine ruimten en zijn ideaal voor zware toepassingen. Schotelveren worden ook vaak gebruikt om problemen met trillingen, thermische uitzetting, ontspanning en verlies van spankracht in de bout op te lossen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Belaste hoogte | Armhoogte | Materiaal | Binnendiameter | Bestellen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0627 - € 0,0627 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.035 in
0.9 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
Koolstofstaal
|
0.323 in
8.2 mm
|
||||||
€ 0,0632 - € 0,0632 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.028 in
0.7 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Koolstofstaal
|
0.402 in
10.2 mm
|
||||||
€ 0,0785 - € 0,0785 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.047 in
1.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Koolstofstaal
|
0.402 in
10.2 mm
|
||||||
€ 0,0722 - € 0,0722 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.039 in
1.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Koolstofstaal
|
0.441 in
11.2 mm
|
||||||
€ 0,0752 - € 0,0752 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.043 in
1.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Koolstofstaal
|
0.323 in
8.2 mm
|
||||||
€ 0,2081 - € 0,2081 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.055 in
1.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Vanadiumchroom
|
0.402 in
10.2 mm
|
||||||
€ 0,0751 - € 0,0751 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.035 in
0.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Koolstofstaal
|
0.48 in
12.2 mm
|
||||||
€ 0,2335 - € 0,2335 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.063 in
1.6 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Vanadiumchroom
|
0.48 in
12.2 mm
|
||||||
€ 0,2519 - € 0,2519 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.067 in
1.7 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
Vanadiumchroom
|
0.402 in
10.2 mm
|
||||||
€ 0,0924 - € 0,0924 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.043 in
1.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Koolstofstaal
|
0.559 in
14.2 mm
|
||||||
€ 0,4563 - € 0,4563 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.067 in
1.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Vanadiumchroom
|
0.48 in
12.2 mm
|
||||||
€ 0,6071 - € 0,6071 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.075 in
1.9 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
Vanadiumchroom
|
0.642 in
16.3 mm
|
||||||
€ 0,6541 - € 0,6541 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.071 in
1.8 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
Vanadiumchroom
|
0.48 in
12.2 mm
|
||||||
€ 0,7045 - € 0,7045 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.087 in
2.2 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
Vanadiumchroom
|
0.642 in
16.3 mm
|
||||||
€ 0,4001 - € 0,4001 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.063 in
1.6 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
Vanadiumchroom
|
0.559 in
14.2 mm
|
||||||
€ 0,4803 - € 0,4803 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.091 in
2.3 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Vanadiumchroom
|
0.642 in
16.3 mm
|
||||||
€ 0,4642 - € 0,4642 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.091 in
2.3 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Vanadiumchroom
|
0.803 in
20.4 mm
|
||||||
€ 0,6227 - € 0,6227 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.083 in
2.1 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Vanadiumchroom
|
0.882 in
22.4 mm
|
||||||
€ 0,8308 - € 0,8308 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.114 in
2.9 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
Vanadiumchroom
|
0.72 in
18.3 mm
|
||||||
€ 0,7364 - € 0,7364 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.094 in
2.4 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
Vanadiumchroom
|
0.882 in
22.4 mm
|
||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan