Dit assortiment afstandhouders is eenvoudig te installeren dankzij hun schroefontwerp. Ze zijn geschikt voor een verscheidenheid aan toepassingen en zijn verkrijgbaar in versies met onvolledig of volledig schroefdraad. Afstandhouders met volledig schroefdraad bieden meer stabiliteit, maar hebben voor de installatie een sluitring nodig. Afstandhouders met onvolledig schroefdraad, zijn veel sneller te installeren, maken het mogelijk afstandhouders te stapelen en vereisen geen sluitring. Ze zijn ook verkrijgbaar in zelftappende types zodat ze op fittingen zonder schroefdraad passen. Ze zijn er in verschillende materialen en lengtes.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Materiaal | Voltooien | Draadtype | Draadlengte | Type | Lengte afstandhouder | Bestellen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 1,766 - € 1,9737 | 2300 Op voorraad |
M6
|
RVS 303
|
Geen afwerking
|
Metrisch
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mannelijke-vrouwelijke afstandhouder met onvolledige schroefdraad
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
€ 2,1666 - € 2,4189 | 1165 Op voorraad |
M6
|
RVS 303
|
Geen afwerking
|
Metrisch
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mannelijke-vrouwelijke afstandhouder met onvolledige schroefdraad
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
€ 2,9977 - € 3,339 | 174 Op voorraad |
M6
|
RVS 303
|
Geen afwerking
|
Metrisch
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mannelijke-vrouwelijke afstandhouder met onvolledige schroefdraad
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
€ 4,6598 - € 5,1941 | 394 Op voorraad |
M6
|
RVS 303
|
Geen afwerking
|
Metrisch
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mannelijke-vrouwelijke afstandhouder met onvolledige schroefdraad
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||
€ 3,6062 - € 3,6062 | 200 Op voorraad |
M8
|
RVS 303
|
Geen afwerking
|
Metrisch
|
0.551 in
14.0 mm
|
Mannelijke-vrouwelijke afstandhouder met onvolledige schroefdraad
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
€ 4,6302 - € 5,1199 | 100 Op voorraad |
M8
|
RVS 303
|
Geen afwerking
|
Metrisch
|
0.551 in
14.0 mm
|
Mannelijke-vrouwelijke afstandhouder met onvolledige schroefdraad
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
€ 0,208 - € 0,3807 | 3417 Op voorraad |
M2
|
Messing
|
Vernikkeld
|
Metrisch
|
|
Vrouwelijke-vrouwelijke afstandshouder
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
€ 0,6652 - € 1,0459 | 2950 Op voorraad |
M2.5
|
RVS 303
|
Geen afwerking
|
Metrisch
|
|
Vrouwelijke-vrouwelijke afstandshouder
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
€ 0,3552 - € 0,5788 | 96 Op voorraad |
M4
|
Messing
|
Vernikkeld
|
Metrisch
|
|
Vrouwelijke-vrouwelijke afstandshouder
|
0.433 in
11.0 mm
|
|||
€ 0,4798 - € 0,7798 | 13860 Op voorraad |
M5
|
Zacht staal
|
Verzinkt
|
Metrisch
|
|
Vrouwelijke-vrouwelijke afstandshouder
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
€ 0,2816 - € 0,5137 | 3497 Op voorraad |
M2.5
|
Messing
|
Vernikkeld
|
Metrisch
|
|
Vrouwelijke-vrouwelijke afstandshouder
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
€ 0,3156 - € 0,5137 | 3787 Op voorraad |
M4
|
Zacht staal
|
Verzinkt
|
Metrisch
|
|
Vrouwelijke-vrouwelijke afstandshouder
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||
€ 1,6626 - € 2,3772 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M6
|
RVS 303
|
Geen afwerking
|
Metrisch
|
|
Vrouwelijke-vrouwelijke afstandshouder
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
€ 0,4507 - € 0,731 | 7000 Op voorraad |
M3
|
Messing
|
Vernikkeld
|
Metrisch
|
|
Vrouwelijke-vrouwelijke afstandshouder
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
€ 1,1171 - € 1,9649 | 2106 Op voorraad |
M6
|
Zacht staal
|
Verzinkt
|
Metrisch
|
|
Vrouwelijke-vrouwelijke afstandshouder
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
€ 1,8962 - € 2,5008 | 401 Op voorraad |
M6
|
RVS 303
|
Geen afwerking
|
Metrisch
|
|
Vrouwelijke-vrouwelijke afstandshouder
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
€ 1,2299 - € 2,1796 | 477 Op voorraad |
M5
|
Messing
|
Vernikkeld
|
Metrisch
|
|
Vrouwelijke-vrouwelijke afstandshouder
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
€ 0,1745 - € 0,3187 | 2541 Op voorraad |
M2
|
Messing
|
Vernikkeld
|
Metrisch
|
|
Vrouwelijke-vrouwelijke afstandshouder
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
€ 0,9659 - € 1,6489 | 26 Op voorraad |
M3
|
RVS 303
|
Geen afwerking
|
Metrisch
|
|
Vrouwelijke-vrouwelijke afstandshouder
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
€ 0,8081 - € 1,5851 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M3
|
Messing
|
Vernikkeld
|
Metrisch
|
|
Vrouwelijke-vrouwelijke afstandshouder
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan