1218129
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
100 + | € 0,5443 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Binnendiameter | 22.4 mm |
---|---|
Binnendiameter | 0.882 in |
Buitendiameter | 45.0 mm |
Buitendiameter | 1.772 in |
Armhoogte | 2.9 mm |
Armhoogte | 0.114 in |
Dikte | 1.3 mm |
Dikte | 0.051 in |
Belasting minimale doorbuiging | 1607.00 N |
Belasting minimale doorbuiging | 1607.00 N |
Belasting bij maximale doorbuiging | 2174.0 N |
Belasting bij maximale doorbuiging | 2174.0 N |
Belaste hoogte | 1.7 mm |
Belaste hoogte | 0.067 in |
Materiaal | Vanadiumchroom |
Standaard | DIN |
Goederencode | 7320909090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan