Menu Search

Schotelveer DIN 6.2 mm 13.0 mm

Schotelveren, gemaakt onder de strenge kwaliteitscontrole om te voldoen aan DIN 2093, zijn bestemd voor zware toepassingen die een hoge weerstand tegen vermoeidheid vereisen. De set werd tijdens het fabricageproces van deze veerringen verwijderd.
Artikelnummer:

1218028

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
200 + € 0,0502
Standaard verpakking: 200

Bestel in veelvoud van 200

Totale prijs:

€ 10,04

200 x € 0,0502

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Binnendiameter 6.2 mm
Buitendiameter 13.0 mm
Armhoogte 0.8 mm
Dikte 0.4 mm
Belasting minimale doorbuiging 130.00 N
Belasting bij maximale doorbuiging 175.0 N
Belaste hoogte 0.5 mm
Materiaal Koolstofstaal
Standaard DIN
Goederencode 7320909090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op