Menu Search

Schotelveer SAE 20.4 mm 40.0 mm

Schotelveren, gemaakt onder de strenge kwaliteitscontrole om te voldoen aan DIN 2093, zijn bestemd voor zware toepassingen die een hoge weerstand tegen vermoeidheid vereisen. De set werd tijdens het fabricageproces van deze veerringen verwijderd.
Artikelnummer:

1218125

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 0,4162
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 41,62

100 x € 0,4162

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Binnendiameter 20.4 mm
Buitendiameter 40.0 mm
Armhoogte 2.7 mm
Dikte 1.5 mm
Belasting minimale doorbuiging 2227.00 N
Belasting bij maximale doorbuiging 3013.0 N
Belaste hoogte 1.8 mm
Materiaal Vanadiumchroom
Standaard DIN
Goederencode 7320909090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op