Menu Search

Schotelveer DIN 11.2 mm 23.0 mm

Schotelveren, gemaakt onder de strenge kwaliteitscontrole om te voldoen aan DIN 2093, zijn bestemd voor zware toepassingen die een hoge weerstand tegen vermoeidheid vereisen. De set werd tijdens het fabricageproces van deze veerringen verwijderd.
Artikelnummer:

1218074

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
200 + € 0,0722
Standaard verpakking: 200

Bestel in veelvoud van 200

Totale prijs:

€ 14,44

200 x € 0,0722

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Binnendiameter 11.2 mm
Buitendiameter 23.0 mm
Armhoogte 1.5 mm
Dikte 0.8 mm
Belasting minimale doorbuiging 604.00 N
Belasting bij maximale doorbuiging 817.0 N
Belaste hoogte 1.0 mm
Materiaal Koolstofstaal
Standaard DIN
Goederencode 7320909090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op