1218116
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
100 + | € 0,5765 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Binnendiameter | 18.3 mm |
---|---|
Binnendiameter | 0.72 in |
Buitendiameter | 36.0 mm |
Buitendiameter | 1.417 in |
Armhoogte | 2.3 mm |
Armhoogte | 0.091 in |
Dikte | 1.3 mm |
Dikte | 0.051 in |
Belasting minimale doorbuiging | 1445.00 N |
Belasting minimale doorbuiging | 1445.00 N |
Belasting bij maximale doorbuiging | 1955.0 N |
Belasting bij maximale doorbuiging | 1955.0 N |
Belaste hoogte | 1.5 mm |
Belaste hoogte | 0.059 in |
Materiaal | Vanadiumchroom |
Standaard | DIN |
Goederencode | 7320909090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan