1218073
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
200 + | € 0,0628 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Binnendiameter | 11.2 mm |
---|---|
Binnendiameter | 0.441 in |
Buitendiameter | 23.0 mm |
Buitendiameter | 0.906 in |
Armhoogte | 1.4 mm |
Armhoogte | 0.055 in |
Dikte | 0.6 mm |
Dikte | 0.024 in |
Belasting minimale doorbuiging | 363.00 N |
Belasting minimale doorbuiging | 363.00 N |
Belasting bij maximale doorbuiging | 490.0 N |
Belasting bij maximale doorbuiging | 490.0 N |
Belaste hoogte | 0.8 mm |
Belaste hoogte | 0.031 in |
Materiaal | Koolstofstaal |
Standaard | DIN |
Goederencode | 7320909090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan