Menü Arama

Yuvarlak Boru Eklentileri - Çok İşlevli PCR

Stokta

Round Tube Inserts are used as multi-functional protective components, when finishing and aesthetics are not a priority. Featuring a push-in design, the inserts primary function is to prevent the entry of contaminants such as dirt, dust and moisture. Additionally, it safeguards against sharp edges created by cut. Easily inserted by hand or with a mallet for a speedy assembly. Commonly used in metal tube forming applications for industrial furniture, specialist vehicles, street signs and scaffolding.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Siyah Seri Kodu: SRILTPCR

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
70 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu h h1 Azami Et Kalınlığı D Minimum Wall Thickness Satın Al
4,412 TL - 4,9022 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.5 mm
5.0 mm
2.7 mm
57.2 mm
1.2 mm
4,5834 TL - 5,0926 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
60.0 mm
1.5 mm
5,529 TL - 6,1434 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
3.0 mm
10,376 TL - 11,5289 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.5 mm
6.0 mm
6.0 mm
76.0 mm
3.5 mm
16,1457 TL - 17,9396 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
88.9 mm
3.5 mm
2,3236 TL - 2,5818 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.5 mm
5.0 mm
3.5 mm
38.0 mm
1.0 mm
2,9984 TL - 3,3316 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
42.0 mm
1.0 mm
2,4679 TL - 2,7422 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
40.0 mm
1.0 mm
3,4037 TL - 3,7819 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.5 mm
5.0 mm
3.6 mm
48.0 mm
1.2 mm
3,3807 TL - 5,2588 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.5 mm
5.0 mm
5.0 mm
45.0 mm
3.0 mm
26,6206 TL - 41,4098 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
95.0 mm
1.5 mm
2,1388 TL - 3,327 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
32.0 mm
1.0 mm
3,0775 TL - 3,4195 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.5 mm
5.0 mm
6.0 mm
42.0 mm
3.0 mm
3,552 TL - 3,9467 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.5 mm
5.0 mm
5.0 mm
48.0 mm
2.5 mm
4,1253 TL - 4,5837 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.5 mm
5.0 mm
3.5 mm
52.0 mm
1.5 mm
8,8142 TL - 9,7936 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
70.0 mm
1.5 mm
9,717 TL - 10,7967 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.5 mm
6.0 mm
5.0 mm
75.0 mm
3.0 mm
10,1948 TL - 11,3276 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.5 mm
6.0 mm
4.0 mm
76.0 mm
1.6 mm
18,6894 TL - 20,766 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
90.0 mm
1.5 mm
0,6972 TL - 1,0845 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.0 mm
3.5 mm
2.0 mm
12.0 mm
1.0 mm
  • / 4
Yuvarlak Boru Eklentileri 57.2 mm Siyah LDPE - PCR

20753665

Fiyat Aralığı
4,9022 TL - 4,412 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    57.2 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    2.7 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
Yuvarlak Boru Eklentileri 60.0 mm Siyah LDPE - PCR

20753672

Fiyat Aralığı
5,0926 TL - 4,5834 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    60.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Yuvarlak Boru Eklentileri 60.0 mm Siyah LDPE - PCR

20753689

Fiyat Aralığı
6,1434 TL - 5,529 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    60.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Yuvarlak Boru Eklentileri 76.0 mm Siyah LDPE - PCR

20753757

Fiyat Aralığı
11,5289 TL - 10,376 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    76.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
Yuvarlak Boru Eklentileri 88.9 mm Siyah LDPE - PCR

20753795

Fiyat Aralığı
17,9396 TL - 16,1457 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    88.9 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
Yuvarlak Boru Eklentileri 38.0 mm Siyah LDPE - PCR

20753511

Fiyat Aralığı
2,5818 TL - 2,3236 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    38.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    3.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Yuvarlak Boru Eklentileri 42.0 mm Siyah LDPE - PCR

20753535

Fiyat Aralığı
3,3316 TL - 2,9984 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    42.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Yuvarlak Boru Eklentileri 40.0 mm Siyah LDPE - PCR

20753528

Fiyat Aralığı
2,7422 TL - 2,4679 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Yuvarlak Boru Eklentileri 48.0 mm Siyah LDPE - PCR

20753597

Fiyat Aralığı
3,7819 TL - 3,4037 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    48.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    3.6 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
Yuvarlak Boru Eklentileri 45.0 mm Siyah LDPE - PCR

20753580

Fiyat Aralığı
5,2588 TL - 3,3807 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    45.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Yuvarlak Boru Eklentileri 95.0 mm Siyah LDPE - PCR

20753818

Fiyat Aralığı
41,4098 TL - 26,6206 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    95.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Yuvarlak Boru Eklentileri 32.0 mm Siyah LDPE - PCR

20753474

Fiyat Aralığı
3,327 TL - 2,1388 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    32.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Yuvarlak Boru Eklentileri 42.0 mm Siyah LDPE - PCR

20753542

Fiyat Aralığı
3,4195 TL - 3,0775 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    42.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Yuvarlak Boru Eklentileri 48.0 mm Siyah LDPE - PCR

20753603

Fiyat Aralığı
3,9467 TL - 3,552 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    48.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
Yuvarlak Boru Eklentileri 52.0 mm Siyah LDPE - PCR

20753641

Fiyat Aralığı
4,5837 TL - 4,1253 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    52.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    3.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Yuvarlak Boru Eklentileri 70.0 mm Siyah LDPE - PCR

20753719

Fiyat Aralığı
9,7936 TL - 8,8142 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    70.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    3.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Yuvarlak Boru Eklentileri 75.0 mm Siyah LDPE - PCR

20753733

Fiyat Aralığı
10,7967 TL - 9,717 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    75.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Yuvarlak Boru Eklentileri 76.0 mm Siyah LDPE - PCR

20753740

Fiyat Aralığı
11,3276 TL - 10,1948 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    76.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.6 mm
Yuvarlak Boru Eklentileri 90.0 mm Siyah LDPE - PCR

20753801

Fiyat Aralığı
20,766 TL - 18,6894 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    90.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Yuvarlak Boru Eklentileri 12.0 mm Siyah LDPE - PCR

20753207

Fiyat Aralığı
1,0845 TL - 0,6972 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    12.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm