Menü Arama

Yuvarlak Boru Eklentileri 125.0 mm Siyah LDPE - PCR

Ürün kodu:

20753221

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
50 - 249 40,1226 TL
250 + 36,1103 TL
Standart paket: 50

Şunun katları halinde sipariş ver: 50

Toplam fiyat:

2.006,13 TL

50 x 40,1226 TL

Numune ekle +

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 125.0 mm
h1 6.0 mm
h 33.0 mm
Azami Et Kalınlığı 6.0 mm
Minimum Wall Thickness 2.0 mm
Renk Siyah
Malzeme LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin