Menü Arama

Yuvarlak Boru Eklentileri 40.0 mm Siyah LDPE - PCR

Ürün kodu:

20753528

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 2,7422 TL
5000 + 2,4679 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

2.742,20 TL

1000 x 2,7422 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 40.0 mm
h1 5.0 mm
h 11.5 mm
Azami Et Kalınlığı 3.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Renk Siyah
Malzeme LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin