Menü Arama

Yuvarlak Boru Eklentileri 65.0 mm Siyah LDPE - PCR

Ürün kodu:

20753702

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
250 - 1249 8,7391 TL
1250 + 7,8652 TL
Standart paket: 250

Şunun katları halinde sipariş ver: 250

Toplam fiyat:

2.184,78 TL

250 x 8,7391 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 65.0 mm
h1 5.0 mm
h 21.0 mm
Azami Et Kalınlığı 3.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.5 mm
Renk Siyah
Malzeme LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin