20753740
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
250 - 1249 | 11,3276 TL |
1250 + | 10,1948 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 76.0 mm |
---|---|
D | 2.992 in |
h1 | 6.0 mm |
h1 | 0.236 in |
h | 0.846 in |
h | 21.5 mm |
Azami Et Kalınlığı | 4.0 mm |
Azami Et Kalınlığı | 0.157 in |
Minimum Wall Thickness | 0.063 in |
Minimum Wall Thickness | 1.6 mm |
Renk | Siyah |
Malzeme | LDPE - PCR |
Geri dönüştürülmüş içerik yüzdesi % | 98% |
GTIP Numarası | 3923509000 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin