Menü Arama

Yuvarlak Boru Eklentileri 50.0 mm Siyah LDPE - PCR

Ürün kodu:

20753634

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
700 - 3499 4,7492 TL
3500 + 4,2743 TL
Standart paket: 700

Şunun katları halinde sipariş ver: 700

Toplam fiyat:

3.324,44 TL

700 x 4,7492 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 50.0 mm
h1 5.0 mm
h 11.5 mm
Azami Et Kalınlığı 4.5 mm
Minimum Wall Thickness 2.5 mm
Renk Siyah
Malzeme LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin