Menü Arama

Yuvarlak Boru Eklentileri 35.0 mm Siyah LDPE - PCR

Ürün kodu:

20753504

34500 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
150 - 1499 3,5833 TL
1500 - 7499 2,5595 TL
7500 + 2,3035 TL
Standart paket: 1500

Şunun katları halinde sipariş ver: 150

Toplam fiyat:

537,50 TL

150 x 3,5833 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 35.0 mm
h1 5.0 mm
h 11.5 mm
Azami Et Kalınlığı 3.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Renk Siyah
Malzeme LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin