Round Tube Inserts are used as multi-functional protective components, when finishing and aesthetics are not a priority. Featuring a push-in design, the inserts primary function is to prevent the entry of contaminants such as dirt, dust and moisture. Additionally, it safeguards against sharp edges created by cut. Easily inserted by hand or with a mallet for a speedy assembly. Commonly used in metal tube forming applications for industrial furniture, specialist vehicles, street signs and scaffolding.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Siyah Seri Kodu: SRILTPCR
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | h | h1 | Azami Et Kalınlığı | D | Minimum Wall Thickness | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6731 TL - 1,0471 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.433 in
11.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 34,733 TL - 38,5922 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.122 in
28.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,7268 TL - 1,1307 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,7512 TL - 1,1686 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.512 in
13.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 42,2457 TL - 46,9396 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 3,4037 TL - 3,7819 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 3,3807 TL - 5,2588 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
||
| 4,2743 TL - 4,7492 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 7,8652 TL - 8,7391 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.827 in
21.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 9,2656 TL - 10,2951 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 14,3268 TL - 15,9187 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 12,5112 TL - 19,4619 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 2,3236 TL - 2,5818 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 52,1506 TL - 57,9451 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 3,0775 TL - 3,4195 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
||
| 3,552 TL - 3,9467 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 4,1253 TL - 4,5837 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
||
| 8,8142 TL - 9,7936 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
||
| 9,717 TL - 10,7967 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 10,1948 TL - 11,3276 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.846 in
21.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin