20753290
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 1,1686 TL |
| 10000 - 49999 | 0,8347 TL |
| 50000 + | 0,7512 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 0.591 in |
|---|---|
| D | 15.0 mm |
| h1 | 3.0 mm |
| h1 | 0.118 in |
| h | 13.0 mm |
| h | 0.512 in |
| Azami Et Kalınlığı | 0.079 in |
| Azami Et Kalınlığı | 2.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.039 in |
| Minimum Wall Thickness | 1.0 mm |
| Renk | Siyah |
| Malzeme | LDPE - PCR |
| Recycled Content Percentage % | 98% |
| GTIP Numarası | 3923509000 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin