Menü Arama

Yuvarlak Boru Eklentileri 38.0 mm Siyah LDPE - PCR

Ürün kodu:

20753511

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1250 - 6249 2,5818 TL
6250 + 2,3236 TL
Standart paket: 1250

Şunun katları halinde sipariş ver: 1250

Toplam fiyat:

3.227,25 TL

1250 x 2,5818 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 38.0 mm
h1 5.0 mm
h 11.5 mm
Azami Et Kalınlığı 3.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Renk Siyah
Malzeme LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin