Menü Arama

Yuvarlak Boru Eklentileri 48.0 mm Siyah LDPE - PCR

Ürün kodu:

20753603

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
800 - 3999 3,9467 TL
4000 + 3,552 TL
Standart paket: 800

Şunun katları halinde sipariş ver: 800

Toplam fiyat:

3.157,36 TL

800 x 3,9467 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 48.0 mm
h1 5.0 mm
h 11.5 mm
Azami Et Kalınlığı 5.0 mm
Minimum Wall Thickness 2.5 mm
Renk Siyah
Malzeme LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin