Menü Arama

Yuvarlak Boru Eklentileri 10.0 mm Siyah LDPE - PCR

Ürün kodu:

20753122

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
2500 - 24999 1,0471 TL
25000 - 124999 0,7479 TL
125000 + 0,6731 TL
Standart paket: 25000

Şunun katları halinde sipariş ver: 2500

Toplam fiyat:

2.617,75 TL

2500 x 1,0471 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 10.0 mm
h1 3.5 mm
h 11.0 mm
Azami Et Kalınlığı 2.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Renk Siyah
Malzeme LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin